Opublikuj swoje produkty
K-76337 Gooseneck Rainhead arm with 2-way diverter
Kohler

K-76337 Gooseneck Rainhead arm with 2-way diverter

With a graceful gooseneck curve, this showerarm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from a rainhead to handshower.

FEATURES

  • Diverter switches water between rainhead and handshower.
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately).
  • Includes flange.
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately).
  • 1/2" NPT connection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-76337
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuGooseneck
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.5
  • Szerokość (cale)2.5
  • Głębokość (cale)18.18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties