Opublikuj swoje produkty
K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This angle supply with stop has an annealed vertical tube, a four-arm handle and 1/2" NPT supplies.

FEATURES

  • Compression valve.
  • Annealed vertical tube with supply flange.
  • 1/2 NPT connection with flange.
  • Four-arm handle stop.

Material

  • Brass construction.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-7638
  • Rodzina produktuFittings
  • Grupa produktuFittings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)12
  • Szerokość (cale)2.5
  • Głębokość (cale)3.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings