Opublikuj swoje produkty
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 1/2" NPT angle supply features a four-arm handle stop.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) angle supply with stop
  • Four-arm handle

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing
  • Solid-brass construction for durability and reliability

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-7653
  • Rodzina produktuValves
  • Grupa produktuKohler
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.26
  • Szerokość (cale)2.52
  • Głębokość (cale)6.22
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Kod ETIMEG015530
  • Nazwa ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves