Opublikuj swoje produkty
Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath by selecting your handle style and finish.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-77980-4A
  • Rodzina produktuHandles
  • Grupa produktuComponents™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.38
  • Szerokość (cale)4
  • Głębokość (cale)2.16
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets