Opublikuj swoje produkty
K-78376 Components® hotelier
K-78376 Components® hotelier
    Kohler

    K-78376 Components® hotelier

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary hotelier in a finish to match your Components faucets.

    FEATURES

    • Upper shelf with towel bar below provides additional storage.
    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Components faucets and shower trim to complete your bathroom.

    INSTALLATION

    • Tools and installation template included.

    Skontaktuj się z Kohler

    Opis
    • Product Dimensions

      L 8-3/4", H 6-3/8", W 26-3/8"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykohler-K-78376
    • Rodzina produktuTowel Bars
    • Grupa produktuComponents™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars