Opublikuj swoje produkty
K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles
Kohler

K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features a swing spout, two lever handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerator.

Features

  • Brass construction and valve bodies
  • Durable polished chrome plate finish
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal resistant aerator.
  • Vandal proof ADA compliant lever handle with red and blue indexing
  • For 8¿ (203 mm) centers.
  • 8-3/16¿ (208 mm) swing spout.
  • Less drain.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]
  • Low Lead- Safe Drinking Water Act (SDWA) compliant.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-810T20-4AHA
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuTriton® Bowe®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.37
  • Szerokość (cale)8
  • Głębokość (cale)8.18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets