Opublikuj swoje produkty
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
    Kohler

    K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles

    Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features two lever handles with red/blue indexing, a vandal-resistant aerator, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

    Features

    • Brass construction.
    • Brass valve bodies.
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
    • Vandal resistant aerator,
    • Vandal resistant lever handles with red and blue indexing.
    • 9-5/16¿ (237 mm) Gooseneck swing spout.
    • Less drain.
    • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

    Installation

    • For 8¿ (203 mm) centers.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-815T70-4AHA
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuTriton® Bowe®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.75
    • Szerokość (cale)8
    • Głębokość (cale)9.31
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets