Opublikuj swoje produkty
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
    Kohler

    K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray

    Awaken your senses with this MasterShower multifunction bodyspray, designed to invigorate your mind and body. A quick turn of the easy-grip ring switches this bodyspray between three distinct spray options. The wide pulse spray envelops and revitalizes, while the wide strong spray delivers an all-over deep body massage. The concentrated pulse spray helps ease aches and pains in targeted areas of your body.

    Features

    • Invigorating multifunction body spray offers wide strong spray, concentrated pulse spray, and wide pulse spray settings.
    • Easy-grip ring offers smooth switching between spray options.
    • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup.
    • 2.5 gpm (9.5 lpm) maximum flow rate.

    Material 

    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-8509
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuMasterShower®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.87
    • Szerokość (cale)2.87
    • Głębokość (cale)4.87
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers