Opublikuj swoje produkty
K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide
Kohler

K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide

Create a personalized showering experience with this two-way diverter valve and handshower hose guide. The kit is designed for bath-mount and deck-mount installations and complements a variety of decors.

FEATURES

  • 2-way diverter valve.
  • Diverter valve has backflow protection.
  • Deck- or bath-mount handshower kit.
  • Includes polished chrome hose (handshower sold separately).

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-8549
  • Rodzina produktuValves
  • Grupa produktuTwo-way Diverter Valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.37
  • Szerokość (cale)2.5
  • Głębokość (cale)2.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves