Opublikuj swoje produkty
Air gap body with cover
Kohler

Air gap body with cover

Designed to keep kitchen pipes free of dirt by preventing wastewater backflow, this air gap kit includes a solid-brass cover and a plastic body.

Features

  • Solid-brass cover offers years of reliable performance
  • Includes valve body and cover

Material

  • Durable plastic body
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-9110
  • Rodzina produktuKitchen Faucet
  • Grupa produktuPurist®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.4
  • Szerokość (cale)1.82
  • Głębokość (cale)1.82
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Kod ETIMEC011315
  • Nazwa ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets