Opublikuj swoje produkty
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
    Kohler

    K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain

    The Bellwether 60" x 34" shower base features KOHLER enameled cast iron construction for unmatched durability and ease of maintenance. The right centered drain is ideally designed for new construction. Add a removable cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Safeguard® slip-resistant finish for added safety.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Recessed drain (can be used with K-9157 or K-9159 drain cover).
    • Right center drain.
    • Ideal size for remodel installations into a 5-foot alcove with a shower door.
    • Rim size optimized for water containment and aesthetics.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-9178
    • Rodzina produktuShower Receptors
    • Grupa produktuBellwether®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.5
    • Szerokość (cale)60
    • Głębokość (cale)34
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors