Opublikuj swoje produkty
K-934 Stillness® shower arm and flange
Kohler

K-934 Stillness® shower arm and flange

Streamlined elements and understated sophistication are the essence of Stillness faucets. This wall-mount showerarm features simplified form and detail.

FEATURES

  • 1/2" - 14 NPT connection.
  • Fluid design lines for ease of cleaning.
  • For use with KOHLER showerheads (sold separately).

Material

  • Metal construction.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-934
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuStillness®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.75
  • Szerokość (cale)2.75
  • Głębokość (cale)7.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties