Opublikuj swoje produkty
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
    Kohler

    K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod

    Increase your bathing space with the Expanse shower rod, curved outward to provide an extra 6 inches of clearance in the bath or shower. This rod features a versatile contemporary design that fits most standard shower spaces.

    FEATURES

    • Curved shape provides spacious showering environment.
    • Durable stainless-steel construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Adjustable to fit standard 60- or 72-inch enclosures.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-9351
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuExpanse®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.81
    • Szerokość (cale)60
    • Głębokość (cale)6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionShower curtain rails
    • OmniClass Number23-31 17 31
    • OmniClass TitleShower Rods