Opublikuj swoje produkty
K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)
Kohler

K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)

Complete the installation of your Sonata shower with this grab bar and shelf. These custom-fit accessories unify the decor of your Sonata bath and shower stall. The glass shelf gives you plenty of space to store shower accessories, while the grab bar makes it easy to get in and out of the bath and shower.


FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Includes tempered-glass shelf.
  • Required for one-piece Sonata shower stalls, except K-1569.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-9459
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuSonata®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)0.38
  • Szerokość (cale)3.75
  • Głębokość (cale)17
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars