Opublikuj swoje produkty
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
    Kohler

    K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This rectangular receptor features a three-wall design with integral seat on the right for relaxing in the shower.

    Features

    • Integral seat design for comfort.
    • Single threshold for three-wall or alcove installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Left drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-9489
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuMemoirs®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)21
    • Szerokość (cale)36
    • Głębokość (cale)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors