Opublikuj swoje produkty
K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Simplified form and minimalist design characterize Stillness faucets. This bidet faucet features an elegant, streamlined style that offers a calming presence for your bathroom decor. This faucet includes everything needed to outfit your bidet, including two lever handles, a vertical spray, and flexible connections for easy installation. It also comes with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

Features

  • Flexible connections.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Lever handles.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.

Material

  • Metal construction.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-960-4
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuStillness®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.12
  • Szerokość (cale)5.5
  • Głębokość (cale)2.12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets