Opublikuj swoje produkty
K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder
Kohler

K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder

Complete your performance showering system with the Purist/Stillness adjustable wall-mount handshower bracket. Ideal for hydromassage or for targeting specific areas of the body, this bracket pivots to angle the handshower exactly where you want it. The contemporary design complements a variety of bathroom decors.

FEATURES

  • Bracket pivots and rotates to position handshower at desired angle.
  • Coordinates with Purist and Stillness faucets and accessories.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-975
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuStillness®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.37
  • Szerokość (cale)2.37
  • Głębokość (cale)3.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_77
  • Uniclass 2015 DescriptionShower head holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties