Opublikuj swoje produkty
K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles
Kohler

K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles

Create a look all your own with the Artifacts collection. Timeless and classic in its inspiration, Artifacts allows you to coordinate faucets, accessories, showering, and finishes to express your personal style. Artifacts faucets combine quality craftsmanship with artisan designs to lend character and authenticity to your space - as a finishing touch or the central piece to build the room around. These vintage-inspired cross handles feature easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Brass valve bodies.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • For 8'' (203 mm) or 16'' (406 mm) centers.
  • For 8'' (203 mm) or 16'' (406 mm) centers.

Material

  • Premium metal construction.

Skontaktuj się z Kohler

Opis
  • Product Dimensions

    Length 3-1/8", Height 3-1/2", Width 2-1/4"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-K-98068-3
  • Rodzina produktuHandles
  • Grupa produktuArtifacts®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures