Opublikuj swoje produkty
K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"
Kohler

K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"

Delivering KOHLER quality and design at a value price, the Awaken slidebar supports an adjustable handshower at your desired height for a customized showering experience. Adjustable fixing points provide installation flexibility ideal for remodeling projects. This model features metal construction for enhanced durability.

Features

  • Adjustable mounting brackets offer installation flexibility.
  • Adjustable angle of handshower.
  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • Coordinates with Awaken handshowers, showerheads, and accessories.
  • Wall mount.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-98343
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuAwaken®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)41.62
  • Szerokość (cale)3.25
  • Głębokość (cale)2.94
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties