Opublikuj swoje produkty
K-98351 Awaken® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-98351 Awaken® wall-mount supply elbow with check valve

The Awaken wall supply elbow features a low profile design, allowing the handshower hose connection to be close to the wall. An integrated check valve prevents backflow. Metal construction ensures long-lasting durability. Coordinate it with an Awaken handshower, showerhead, and accessories for a complete performance showering system.

FEATURES

  • For use with a handshower and hose (sold separately).
  • Includes check valve for backflow prevention.
  • Coordinates with other products in the Awaken collection.

Material

  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount
  • Easy installation using slip-fit connection.
  • May require additional service parts based on installation type (see installation guide or specification sheet for details).

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-98351
  • Rodzina produktuOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • Grupa produktuAwaken™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.25
  • Szerokość (cale)2
  • Głębokość (cale)5.31
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings