Opublikuj swoje produkty
K-98770 Awaken® shower arm diverter
Kohler

K-98770 Awaken® shower arm diverter

This Awaken showerarm diverter cradle is an easy way to upgrade your showerhead to a handshower/showerhead combination with KOHLER quality. It works with most standard showerhead and handshower components for a convenient and versatile shower system.

FEATURES

  • Diverter switches water between showerhead or handshower, or both on at one time.
  • Easily mounts on the end of your shower arm and fits most standard handshower hoses, handshowers, and showerheads.
  • Includes flow restrictor that limits water flow to 2.5 gpm (gallons per minute) when one or both showering components are running.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-98770
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuAwaken®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2
  • Szerokość (cale)4.06
  • Głębokość (cale)3.12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties