Opublikuj swoje produkty
K-99565 Jute® vanity legs
Kohler

K-99565 Jute® vanity legs

Combine the warmth of wood with the industrial feel of fabricated metal for a fun play on mid-century modern design. Complete your contemporary bath design with this set of vanity legs, designed to fit all Jute vanities.

FEATURES

  • Legs offer the polished look of furniture in the bath.
  • For use with KOHLER Jute vanities.
  • Set of two.
  • Includes installation guide and hardware.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-99565
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuJute®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)14.75
  • Szerokość (cale)8.06
  • Głębokość (cale)16
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware