Opublikuj swoje produkty
K-R21850 Maxton® robe hook
Kohler

K-R21850 Maxton® robe hook

With gentle curves, this Maxton robe hook delivers a softened approach to contemporary style.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Maxton™ faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R21850
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuMaxton®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.5
  • Szerokość (cale)1.81
  • Głębokość (cale)2.68
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks