Opublikuj swoje produkty
K-R26120 Katun® robe hook
Kohler

K-R26120 Katun® robe hook

Katun accessories add an element of surprise to your bathroom. With striking lines and carefully crafted geometry, these accessories exude timeless sophistication. Coordinate this robe hook with faucets and accessories in the Katun collection.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Easy installation - no special tools required.
  • Coordinates with Katun faucets and accessories.

Installation

  • Installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R26120
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuKatun®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2
  • Szerokość (cale)2.81
  • Głębokość (cale)2.43
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks