Opublikuj swoje produkty
K-R26125 Uniform™ robe hook
Kohler

K-R26125 Uniform™ robe hook

With clean, straight lines, Uniform accessories bring modern sophistication and minimalist design to your bathroom space while adding storage and functionality. Coordinate this robe hook with faucets and accessories in the Uniform collection.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Easy installation - no special tools required.
  • Coordinates with Uniform faucets and accessories.

Installation

  • Installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R26125
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuUniform™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3
  • Szerokość (cale)1.81
  • Głębokość (cale)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks