Opublikuj swoje produkty
Cursiva® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Cursiva® Three-piece bathroom accessory set

Cursiva bathroom accessories pair crisp lines with softened geometric surfaces for a warm, contemporary design. This three-piece set adds the convenience for an easy and coordinated approach to bathroom decor. Set includes an 18" towel bar, towel ring, and toilet paper holder.

Features

  • Coordinating 18" (457 mm) towel bar, towel ring, and toilet paper holder
  • Coordinates with other products in the Cursiva collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and templates included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R28528
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuCursiva™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)20.94
  • Szerokość (cale)3.24
  • Głębokość (cale)18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars