Opublikuj swoje produkty
Desette™ 24" towel bar
Kohler

Desette™ 24" towel bar

Soft curves and smooth surfaces turn your bathroom into a warm, relaxing place. The Desette towel bar complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Desette bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Desette collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation template and tools included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R29187
  • Rodzina produktuTowel Bars
  • Grupa produktuDesette™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2
  • Szerokość (cale)3.12
  • Głębokość (cale)26
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars