Opublikuj swoje produkty
Numista™ 24" towel bar
Kohler

Numista™ 24" towel bar

The Numista bathroom collection puts a warm and inviting twist on the industrial modern design aesthetic. With intricate detailing and soft, square edges, Numista can blend into almost any decor and can easily transform your bathroom from ordinary to extraordinary. At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Numista collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R30660
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktu Numista™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.22
  • Szerokość (cale)24
  • Głębokość (cale)3.65
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars