Opublikuj swoje produkty
Sundae® Toilet paper holder
Kohler

Sundae® Toilet paper holder

Sundae is a splendid update to make your bathroom space sophisticated. Sundae’s casually chic style combines facets, thoughtful intersections, and calm, elongated curves for a refined, classical look. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Open-ended holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Sundae collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R31060
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuSundae®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.47
  • Szerokość (cale)7.38
  • Głębokość (cale)3.7
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText