Opublikuj swoje produkty
K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet

With an eye toward simplicity and a clean, flowing design, Linwood faucets bring an unassuming elegance into the traditional bathroom. This Linwood widespread bathroom sink faucet comes equipped with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

MATERIAL

  • Two-handle widespread faucet for 8" - 16" centers.
  • Two-lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • UltraGlide™ engineered ceramic disc valves resist deterioration and mineral buildup, resulting in long-lasting, reliable performance.
  • Premium metal construction.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.


Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R45781-4D1
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuLinwood®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6
  • Szerokość (cale)8
  • Głębokość (cale)4.63
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets