Opublikuj swoje produkty
K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Drawing inspiration from Art Deco style, Rubicon blends clean lines with subtle curves for a versatile and contemporary design. Its streamlined look is easy to clean and complements a variety of modern bathrooms.

FEATURES

  • Two lever handles offer seperate control of hot and cold water.
  • KOHLER ScratchShield™ finish resists tarnishing and corrosion.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.

Material

  • Premium metal construction.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • 1.2 gpm (gallons per minute) flow rate.

Skontaktuj się z Kohler

Opis
  • Product Dimensions

    Length 6-7/8", Height 5-3/8"Width 9-1/2"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-K-R76215-4D
  • Rodzina produktuSink Faucets
  • Grupa produktuRubicon®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne