Opublikuj swoje produkty
K-R78038-4D Katun® centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R78038-4D Katun® centerset bathroom sink faucet

Featuring a unique ribbon water flow, this Katun centerset faucet adds an element of surprise to your bathroom. Its striking lines and carefully crafted geometry exude timeless sophistication.

Features

  • Two-handle centerset faucet for 4-inch centers.
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Constructed with premium materials for durability and reliability.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED® Green Building Rating System.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R78038-4D
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuKatun®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.25
  • Szerokość (cale)6.5
  • Głębokość (cale)5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets