Opublikuj swoje produkty
Ealing™ 9" assist bar
Kohler

Ealing™ 9" assist bar

Ealing's smooth surfaces and soft detailing satisfy the touch and bring warmth and character to your bathroom. The Ealing 9" assist bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Ealing collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 9" (229 mm) bar
  • 7/8" (22 mm) bar diameter
  • Contemporary styling matches any decor
  • Provides 300 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Ealing collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-REC29965
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuEaling™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2
  • Szerokość (cale)9
  • Głębokość (cale)2.43
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEC011028
  • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars