Opublikuj swoje produkty
Ealing™ 36" grab bar
Kohler

Ealing™ 36" grab bar

Ealing's smooth surfaces and soft detailing satisfy the touch, and bring warmth and character to your bathroom. The Ealing 36" grab bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Ealing collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 36" (914 mm) bar
  • 1-1/4" (32 mm) bar diameter
  • Provides 300 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Ealing collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-REC32754
  • Rodzina produktuGrab Bars
  • Grupa produktuEaling™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.4
  • Szerokość (cale)2.79
  • Głębokość (cale)40.22
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEG017910
  • Nazwa ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars