Opublikuj swoje produkty
K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve
Kohler

K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve

Complete your Bancroft shower with this stacked valve trim, which features a classic silhouette that reflects the Bancroft collection's traditional elegance. The stacked ergonomic lever handles offer easy use. Pair this trim with MasterShower® stacked thermostatic valves for precise water temperature and flow.


FEATURES

  • Includes faceplate with handles.
  • Top handle controls volume.
  • Bottom handle controls temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handles.
  • Complements the Bancroft® faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handles ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.


Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-T10594-4
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuBancroft®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)8.19
  • Szerokość (cale)5.94
  • Głębokość (cale)3.81
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties