Opublikuj swoje produkty
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Pair this sleek pentagonal thermostatic valve trim with cross handle and a thermostatic valve for consistent temperature control that coordinates with your entire bathroom. Valve sold separately.

Features

  • Cross handle
  • Single handle controls temperature setting
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Wall-mount
  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)


Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-T27040-3
  • Rodzina produktuHandles
  • Grupa produktuOccasion®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.66
  • Szerokość (cale)6.62
  • Głębokość (cale)3.47
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Kod ETIMEG017640
  • Nazwa ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers