Opublikuj swoje produkty
K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design
Kohler

K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

FEATURES

  • Two Industrial handles allow for both volume and temperature control.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.
  • Dual control wall-mounted.
  • Two-handle bathroom faucet trim for wall-mount installations.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-T77981-9
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuComponents™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.73
  • Szerokość (cale)8
  • Głębokość (cale)1.73
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets