Opublikuj swoje produkty
Parallel® Rite-Temp® shower valve trim
Kohler

Parallel® Rite-Temp® shower valve trim

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Pressure-balancing diaphragm technology maintains outlet temperature within +/-3°F during water pressure fluctuations
  • Antiscald protection
  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-TS23501-4
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuParallel®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.25
  • Szerokość (cale)6.25
  • Głębokość (cale)3.94
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEG017910
  • Nazwa ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties