Opublikuj swoje produkty
K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Designed to capture the essence of a bygone era, Devonshire faucets and accessories bring a versatile, traditional style to the bathroom. This bath/shower valve trim includes a faceplate with metal lever handle. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Includes face plate with handle.
  • Singe handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • Complements the Devonshire faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation (sold separately).

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-TS397-4
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuDevonshire®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7
  • Szerokość (cale)7
  • Głębokość (cale)4.31
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties