Opublikuj swoje produkty
Basketball Goal, Nylon Net FRE3025
KOMPAN

Basketball Goal, Nylon Net FRE3025

The Nylon Net is the classic choice for basketball, with a bright white color that makes the hoop easier to aim for and to see. The sweet swoosh of the basketball going through and subsequent movement of the net will confirm a basket was made from all corners of the court.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybasketball-goal-nylon-net-fre3025
  • Rodzina produktuMultisport
  • Grupa produktuSports Equipment & Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)145
  • Szerokość (cale)56
  • Głębokość (cale)98
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal, szerardyzowana (cynkowana dyfuzyjnie)
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment