Opublikuj swoje produkty
Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212
KOMPAN

Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212

The round Kids Table with 4 Sitting Poles is a fun meeting point where imaginative play can continue. Children can play house or restaurant, or line up and sort items found or brought to the playground. In addition to functions as seats, the Sitting Poles are good for leaning on, stepping on, or jumping off!
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykids-table-w-4-sitting-stumps-nro212
  • Rodzina produktuClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupa produktuRobinia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)20
  • Szerokość (cale)57
  • Głębokość (cale)49
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal, szerardyzowana (cynkowana dyfuzyjnie)
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment