Opublikuj swoje produkty
Rumba Bench, Curved 90 degrees PAR1006
KOMPAN

Rumba Bench, Curved 90 degrees PAR1006

RUMBA comes with endless possibilities to realize seating in customized design for all outdoor environments. RUMBA is the most flexible way of marrying seating solutions to the environment, in perfect harmony - geometry meets geography. Built around simple circles and curves, they can be adapted to provide custom-built twists and turns. The standard available benches and tables can be dressed up with back support, armrests, tables etc. and linked together into tailored solutions for the individual location.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrumba-bench-curved-90-degrees-par1006
  • Rodzina produktuOutdoor Furniture
  • Grupa produktuRumba
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)17
  • Szerokość (cale)50
  • Głębokość (cale)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal, szerardyzowana (cynkowana dyfuzyjnie)
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment