Opublikuj swoje produkty
Sitting Pole Playground Equipment NRO209
KOMPAN

Sitting Pole Playground Equipment NRO209

The smooth, solid wood sitting pole is scaled to the age group and provides comfortable seating for children to gather and socialize. This product is available as FSC® Certified (FSC® C004450) robinia wood on request.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysitting-pole-playground-equipment-nro209
  • Rodzina produktuClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupa produktuRobinia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)12
  • Szerokość (cale)6
  • Głębokość (cale)6
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal, szerardyzowana (cynkowana dyfuzyjnie)
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment