Opublikuj swoje produkty
down in-line 80
down in-line 80
down in-line 80

    down in-line 80

    kreon down in-line 80 is a range of square shaped trimless recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon down in-line 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon down in-line 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon down in-line 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_down_inline_80
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produkturecessed downlight luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)113
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka