Opublikuj swoje produkty
KS-QUADRO 20-2,0-DM
KS-Quadro
Zarchiwizowane

KS-QUADRO 20-2,0-DM

A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.
Opis
  • compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyks_quadro_20_2-0_dm
  • Rodzina produktucalcium silicate
  • Grupa produktuKS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKrzemian wapniowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameBricks
  • UNSPSC code301316
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 73 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCalcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • OmniClass Number23-13 35 21 13
  • OmniClass TitleMasonry Structural Walls
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions