Opublikuj swoje produkty
RONDO round sink RNDH381
RONDO round sink RNDH381

    RONDO round sink RNDH381

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 380 mm, with overflow, inclusive. 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 426 x 159 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 406 mm Outcut diameter for mounting from underneath 368 mm Surface high-polished
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 426.00 mm
      Overall height 159.00 mm
      Overall width 426.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 159.00 mm
      Bowl width 380.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000056432
    • Rodzina produktuWash basins
    • Grupa produktuWash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)159
    • Szerokość (mm)426
    • Głębokość (mm)426
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)2.09
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka