Opublikuj swoje produkty
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(11 recenzje)
    CAMBRINO horizontal baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 860 x 565 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 860 x 480 x 570 mm (W x H x D)
    Opis
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030057691
    • Rodzina produktuBaby changing tables
    • Grupa produktuBaby change units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)565
    • Szerokość (mm)860
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)12.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBaby changing units

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka