Opublikuj swoje produkty
RONDO round sink RNDX420
RONDO round sink RNDX420

    RONDO round sink RNDX420

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 418 mm, with overflow, inclusive 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 456 x 160 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 436 mm Outcut diameter for mounting from underneath 410 mm Surface satin finished
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 456.00 mm
      Overall height 160.00 mm
      Overall width 456.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 160.00 mm
      Bowl width 418.00 mm
      Bowl depth 418.00 mm
      Overflow Yes
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000056537
    • Rodzina produktuWash basins
    • Grupa produktuWash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)456
    • Głębokość (mm)456
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)2.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka