Opublikuj swoje produkty
Mirror CHRH501
Mirror CHRH501

    Mirror CHRH501

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 500 x 400 mm (W x H)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000056955
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka