Opublikuj swoje produkty
CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, 32 mm pipe diameter, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes screws and dowels. Dimensions 60 × 760 × 397 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000056972
    • Rodzina produktuUrinals / WC
    • Grupa produktuUrinal dividers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)760
    • Szerokość (mm)81
    • Głębokość (mm)397
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)4.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ekrany i przegrody
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal dividers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka